Til opbygning af 1-polede neutral- eller PEN-ledere.
- Best.-nr.:
- SV 9686300
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af 1-polede neutral- eller PEN-ledere. Samleskinneholderen monteres på skabsprofilen.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-HB - Farve
- Svarende til RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Ved hver fase kan der indbygges maks. 4 samleskinner (delledere)
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,39 kg
- Bruttovægt
- 0,421 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935983
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)