PE/PEN-samleskinne E-Cu, fortinnet

Best.-nr.: SV 9685580

Med integrerede huller.

Best.-nr.:
SV 9685580
Materiale
E-Cu, fortinnet
Dimensioner
Længde: 900 mm
Tværsnit
80 mm x 10 mm
Kobberandel (kg/styk)
6,43
Toldtarifnummer
74071000
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN-samleskinne E-Cu fortinnet, BH: 80x10 mm, L: 900 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)