Skinner E-Cu med integrerede huller

Artikelnummer: SV 9661.140

Velegnet til direkte indbygning i skabe, skinneholdere, PE-/PEN-kombinationer i forbindelse med PE-/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.

Artikelnummer:
SV 9661.140
Produktbeskrivelse
Egnet til direkte indbygning i skabe, skinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinationer i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.
Materiale
E-Cu
Ø hole
14 mm
Dimensioner
Længde: 392 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Tværsnit
10 mm x 80 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
11,1 kg
Kobberandel (kg/styk)
5,55
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177555785
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SV Skinner E-Cu, BxH: 80x10 mm, L: 392 mm, med integrerede huller Ø 14 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer