Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9661.160
- Produktbeskrivelse
- Egnet til direkte indbygning i skabe, skinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinationer i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.
- Materiale
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Dimensioner
- Længde: 592 mm
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Tværsnit
- 10 mm x 80 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 8,34 kg
- Bruttovægt
- 8,443 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 4,17
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177494756
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV Skinner E-Cu, BxH: 80x10 mm, L: 592mm, med integrerede huller Ø 14 mm