Skinner E-Cu med integrerede huller

Best.-nr.: SV 9661.345

Velegnet til direkte indbygning i skabe, skinneholdere, PE-/PEN-kombinationer i forbindelse med PE-/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.

Best.-nr.:
SV 9661.345
Produktbeskrivelse
Egnet til direkte indbygning i skabe, skinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinationer i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.
Materiale
E-Cu
Ø hole
11 mm
Dimensioner
Længde: 365 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Tværsnit
5 mm x 30 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,98 kg
Bruttovægt
0,989 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,49
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177546875
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SV Skinner E-Cu, BxH: 30x5 mm, L: 365 mm, med integrerede huller Ø 11 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer