Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9661.360
- Produktbeskrivelse
- Egnet til direkte indbygning i skabe, skinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinationer i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.
- Materiale
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Dimensioner
- Længde: 565 mm
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Tværsnit
- 10 mm x 30 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,04 kg
- Bruttovægt
- 3,08 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,52
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177546844
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV Skinner E-Cu, BxH: 30x10 mm, L: 565 mm, med integrerede huller Ø 11 mm
- Dokumentationer
- Vejledning