PE/PEN-kombinationen, som består af skinner, kombivinkler og sammenbygningslasker, giver mulighed for typetestet opbygning efter IEC 61 439-1.
- Best.-nr.:
- SV 9661240
- Produktbeskrivelse
- PE/PEN-kombinationen, som består af skinner, kombivinkler og sammenbygningslasker, giver mulighed for typetestet opbygning efter IEC 61 439-1.
- Fordele
- De præfabrikerede kombivinkler, sammenbygningslasker og skinnerne, der er tilpasset skabets bredde, giver mulighed for en særdeles tids- og omkostningsbesparende montage
- Anvendelsesområder
- Form 2-4
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 sek.
- Passer til skinner
- Skinne E-Cu med integrerede huller
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Passer til skinner
- Bredde: 40, 80
Højde: 10, 10 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 2,2 kg
- Bruttovægt
- 2,356 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,44
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177555808
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN kombivinkel E-Cu, BxH: 40x10 mm, L: 135 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions