Sammenbygningslaske E-Cu

Best.-nr.: SV 9661050

PE/PEN-kombinationen, som består af skinner, kombivinkler og sammenbygningslasker, giver mulighed for typetestet opbygning efter IEC 61 439-1.

Best.-nr.:
SV 9661050
Produktbeskrivelse
Til samling af rektangulære skinner fra skab til skab i kombination med PE/PEN-kombivinkel.
Materiale
E-Cu
Passer til skinner
Skinne E-Cu med integrerede huller
Dimensioner
Længde: 88 mm
Passer til skinner
Bredde: 40
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,6 kg
Bruttovægt
1,823 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,28
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177494695
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Sammenbygningslaske E-Cu, L: 88 mm, til E-Cu 40x10 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions