Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Best.-nr.:
- SV 9661350
- Produktbeskrivelse
- Til samling af rektangulære skinner fra skab til skab i kombination med PE/PEN-kombivinkel.
- Materiale
- E-Cu
- Passer til skinner
- Skinne E-Cu med integrerede huller
- Dimensioner
- Længde: 95 mm
- Passer til skinner
- Bredde: 30
Højde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,88 kg
- Bruttovægt
- 0,97 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,255
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177546691
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Sammenbygningslaske E-Cu, L: 95 mm, til E-Cu 30x10 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning