Låger/Låse

Lågevarianter

Glaslåger og ventilerede glaslåger giver et hurtigt kig ind til kontrol af de installerede komponenter. Stålpladelåger kan monteres i stedet for bagvæggen, så der er adgang til den indvendige udbygning forfra og bagfra.

Lågevarianter

Indvendig låge til kompakttavler AX

Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.

Lågevarianter

Indvendig låge til plasttavler AX

Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.

Lågevarianter

Glaslåge til VX

I stedet for stålpladelåge eller bagplade.

Lågevarianter

Låger til VX IT til Automatic Door Opening (ADO)

Glas- og stålpladelåger VX IT, med ventilationsspjæld, som åbner automatisk i alarmtilfælde

Lågevarianter

Aflåselig dobbeltlåge til VX

Når der for at sikre flugtveje eksempelvis skal anvendes to låger af 400 mm i stedet for én 800 mm bred låge. Kan også monteres i stedet for en 800 mm bred bagvæg.

Lågevarianter

Aluminium-glaslåge, udelt til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger.

Lågevarianter

Stålplade-glaslåge, lodret delt til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Lågevarianter

Stålpladelåge, udelt, lukket til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger.

Lågevarianter

Stålpladelåge, lodret delt, lukket til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Lågevarianter

Stålpladelåge, udelt, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.

Lågevarianter

Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.

Lågevarianter

Glaslåge til TS, TS IT, VX SE

I stedet for stålpladelåge eller bagplade.

Lågevarianter

Glaslåge, ventileret til TS, TS IT, VX SE

Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E.

Lågevarianter

Stålpladelåge til DK-TS

Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E.

Lågevarianter

Stålpladelåge, ventileret til DK-TS

Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E.

Lågevarianter

Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til DK-TS

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Lågevarianter

Låsestangsspærre iht. CNOMO til VX, VX IT

Passer til alle låsestænger på enkeltdørsskabe og glaslåger med standardlås eller VX-komforthåndtag Låsen forhindrer, at låsestængerne kan bevæges, når lågen er åbnet.

Lågevarianter

Aluminium-ståldør, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.

Lågevarianter

Beskyttelsesbjælker til VX, TS, VX SE

Kan forhindre faldulykker ind i åbne skabsrammer. Til 1200 mm skabsbredde, kan afkortes eller deles til andre dimensioner.

Lågevarianter

Låsedele til TS, TS IT, VX SE

Til efterfølgende montage af glaslåge eller stålpladelåge i stedet for en bagplade.