Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.
- Best.-nr.:
- DK 5301438
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af eksisterende låger. Med bagmonteret glasplade og 4-punkts stanglås. Den opdelte udførelse giver mulighed for rumoptimeret opstilling af skabene, samtidig med at der opnås bedst mulige adgang takket være den korte afstand mellem de enkelte skabsrækker.
- Materiale
- Ramme: Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Ramme: RAL 7035
Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre
4 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
- Bemærk
- Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240°
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160°
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 35 kg
- Bruttovægt
- 36,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 137,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955042
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet