OCP-lågesæt Til OCP ORV3-rack

Best.-nr.: IT 7100510

Bedre adgangsbeskyttelse, inklusive komforthåndtag med trykknap- og sikkerhedsindsats.

Best.-nr.:
IT 7100510
Fordele
Bedre adgangsbeskyttelse
Optimal serviceadgang med en asymmetrisk opdelt baglåge
Materiale
Stålplade
Overflade
grundet og pulverlakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Frontlåge, udelt, ventileret
Asymmetrisk opdelt bageste låge, ventileret
Forreste og bageste låge med komforthåndtag og trykknaplås
12 hængsler
Dimensioner
Bredde: 596 mm
Højde: 2.236 mm
Dybde: 35 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Produktbeskrivelse
OCP-lågesæt bestående af udelt frontlåge og todelt baglåge, RAL 9005, til OCP-rack ORV3, 44 HE
Dokumentationer
Vejledning