Glaslåge Til TS 8

Best.-nr.: TS 8610600

Glaslåge til TS 8, i stedet for stålpladelåge eller bagplade.

Best.-nr.:
TS 8610600
Produktbeskrivelse
I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
Materiale
Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Observationsvindue (indvendigt trykt maske): RAL 7015
Leveringsomfang
Glaslågeramme med sikkerhedsglas
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.)
Gennemsigtigt areal: B – 140 mm, H – 160 mm
Gennemsigtigt areal
Bredde af observationsvindue: 460 mm
Højde af observationsvindue: 1.840 mm
Højde af observationsvindue
1.840 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer til
Bokstype: DK-TS
TS 8
SE
Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14,51 kg
Bruttovægt
15 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177211803
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet