- Best.-nr.:
- TS 8610680
- Produktbeskrivelse
- I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
Observationsvindue (indvendigt trykt maske): RAL 7015
- Leveringsomfang
- Glaslågeramme med sikkerhedsglas
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.)
Gennemsigtigt areal: B – 140 mm, H – 160 mm
- Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 460 mm
Højde af observationsvindue: 1.640 mm
- Højde af observationsvindue
- 1.640 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
TS 8
SE
Bredde: = 600 mm
Højde: = 1.800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11,97 kg
- Bruttovægt
- 12,6 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177211827
- ECLASS 8.0
- 27182204