Glaslåge til TS 8, i stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Best.-nr.:
- TS 8610800
- Produktbeskrivelse
- I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
Observationsvindue (indvendigt trykt maske): RAL 7015 - Leveringsomfang
- Glaslågeramme med sikkerhedsglas
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.)
Gennemsigtigt areal: B – 140 mm, H – 160 mm - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 640 mm
Højde af observationsvindue: 1.840 mm - Højde af observationsvindue
- 1.840 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
TS 8
SE
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 33,25 kg
- Bruttovægt
- 35 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177211834
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Technical Data sheet