Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
- Best.-nr.:
- DK 7824205
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E, kan udskiftes med komforthåndtag.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 27,075 kg
- Bruttovægt
- 28,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177237643
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204