- Best.-nr.:
- DK 7824203
- Produktbeskrivelse
- Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E, kan udskiftes med komforthåndtag. Til optimal luftgennemstrømning i netværksskabe med en høj andel af aktive komponenter. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 14,3 kg
- Bruttovægt
- 15,3 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177237636
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204