Stålpladelåge, ventileret til DK-TS

Best.-nr.: DK 7824204

Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E.

Best.-nr.:
DK 7824204
Produktbeskrivelse
Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E, kan udskiftes med komforthåndtag. Til optimal luftgennemstrømning i netværksskabe med en høj andel af aktive komponenter. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
17,4 kg
Bruttovægt
18,4 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177237100
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204