Stålpladelåge, ventileret til DK-TS

Artikelnummer: DK 7824.223

Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E.

Artikelnummer:
DK 7824.223
Produktbeskrivelse
Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E, kan udskiftes med komforthåndtag. Til optimal luftgennemstrømning i netværksskabe med en høj andel af aktive komponenter. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
19,285 kg
Bruttovægt
20,3 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177234215
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204