Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E.
- Best.-nr.:
- DK 7824201
- Produktbeskrivelse
- Flade perforeret på begge sider med åbent areal > 78 % for optimal luftgennemstrømning.
- Materiale
- Låge: Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Glaslåge, ventileret
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
180° hængsler (4 stk.)
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Til TS skabsrækker med stålpladedøre er det kun 180° hængslet 7824.520, der kan anvendes.
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
SE
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 19,38 kg
- Bruttovægt
- 20,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- DK-TS Glasdør, BxH: 600x2000 mm, ventileret