Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til DK-TS

Best.-nr.: DK 7824360

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Best.-nr.:
DK 7824360
Produktbeskrivelse
Med 130° hængsler og stanglås, inkl. komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås nr. 3524 E. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres. Lågens perforering på de ventilerede varianter understøtter yderligere klimatiseringen af installationerne. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Passer til
Bokstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
22,6 kg
Bruttovægt
23,2 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177442450
ECLASS 8.0
27182204