Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.
- Best.-nr.:
- DK 7824362
- Produktbeskrivelse
- Med 130° hængsler og stanglås, inkl. komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås nr. 3524 E. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres. Lågens perforering på de ventilerede varianter understøtter yderligere klimatiseringen af installationerne. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 24,7 kg
- Bruttovægt
- 25,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204