Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til DK-TS

Best.-nr.: DK 7824382

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Best.-nr.:
DK 7824382
Produktbeskrivelse
Med 130° hængsler og stanglås, inkl. komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås nr. 3524 E. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres. Lågens perforering på de ventilerede varianter understøtter yderligere klimatiseringen af installationerne. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Passer til
Bokstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
ECLASS 8.0
27182204