Stålplade-glaslåge, lodret delt Til TS 8

Best.-nr.: DK 7824280

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Best.-nr.:
DK 7824280
Produktbeskrivelse
Med indsat rude, 4-punkts stanglås og komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E. Den delte udførelse muliggør pladsoptimeret opstilling af skabene og samtidig opnå den bedst mulige adgang som følge af den mindre afstand mellem de enkelte skabsrækker. Maks. lågeåbningsvinkel via de allerede integrerede 180° hængsler.
Materiale
Ramme: Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Højde 2200 mm kan ikke kombineres med svingramme 45 HE.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer til
Bokstype: TS 8
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
34 kg
Bruttovægt
35,4 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177570924
ECLASS 8.0
27182204