- Best.-nr.:
- DK 7824490
- Produktbeskrivelse
- Med 180°-hængsler og stanglåse med komforthåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E. Den mindre åbningsradius for enkeltlågerne gør det muligt at reducere afstanden mellem de enkelte skabsrækker.
- Materiale
- Rammeelementer: Aluminium
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 5 mm
- Farve
- Ramme: RAL 7035
Observationsvinduer: tonet
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Kan ikke anvendes i forbindelse med en svingramme
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 24,951 kg
- Bruttovægt
- 26,264 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E