Når der f.eks. for at sikre flugtveje skal anvendes to låger à 400 mm i stedet for en 800 mm bred låge.
- Best.-nr.:
- TS 8801450
- Produktbeskrivelse
- Når der f.eks. for at sikre flugtveje skal anvendes to låger à 400 mm i stedet for en 800 mm bred låge.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Grundet, udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 låger inkl. lågeramme
Hængsler
Låsedele - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
VX SE
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 33,8 kg
- Bruttovægt
- 40 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- TS Aflåselig dobbeltlåge, til TS, TS IT, SE, til BxH: 800x2000 mm
- Dokumentationer
- Info sheet