- Best.-nr.:
- TS 8801010
- Produktbeskrivelse
- Alternativ til låge, f.eks. i aflukkede kontrolrum. Kan forhindre faldulykker ind i åbne skabsrammer. Tages let ud i forbindelse med servicearbejder.
- Materiale
- Træ, lakeret
- Farve
- RAL 3000
- Længde
- 1.090 mm
- Bemærk
- Kan afkortes til andre dimensioner (skabsbredde - 110 mm)
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: ≤ 1.200 mm
- Passer til skabstype
- VX
- TS
- VX SE
- Passer til
- Bokstype: VX: ≤ 1.200 mm
Bokstype: TS
Bokstype: VX SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,084 kg
- Bruttovægt
- 1,284 kg
- Toldtarifnummer
- 44219999
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS beskyttelsesbjælke, til TS, SE, kan afkortes, til B: 1200 mm, L: 1090 mm