Stålpladelåge, lodret delt, lukket til DK-TS

Best.-nr.: DK 7816360

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Best.-nr.:
DK 7816360
Produktbeskrivelse
Med 130°-hængsler og stanglåse med komforthåndtag og låsecylinder med sikkerhedslås nr. 3524 E. Den mindre åbningsradius for enkeltlågerne gør det muligt at reducere afstanden mellem de enkelte skabsrækker.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærkning vedr. produktnr.
Uden lågeramme. Lågeramme på forespørgsel.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer til
Bokstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
26,6 kg
Bruttovægt
28 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177330498
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204