Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. okt. 2016
- Best.-nr.:
- DK 7816362
- Produktbeskrivelse
- Med 130°-hængsler og stanglåse med komforthåndtag og låsecylinder med sikkerhedslås nr. 3524 E. Den mindre åbningsradius for enkeltlågerne gør det muligt at reducere afstanden mellem de enkelte skabsrækker.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Uden lågeramme. Lågeramme på forespørgsel.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 28,69 kg
- Bruttovægt
- 30,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204