Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.
- Best.-nr.:
- DK 7816380
- Produktbeskrivelse
- Med 130°-hængsler og stanglåse med komforthåndtag og låsecylinder med sikkerhedslås nr. 3524 E. Den mindre åbningsradius for enkeltlågerne gør det muligt at reducere afstanden mellem de enkelte skabsrækker.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Uden lågeramme. Lågeramme på forespørgsel.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 32,68 kg
- Bruttovægt
- 34,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330351
- ECLASS 8.0
- 27182204