I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Best.-nr.:
- TS 8610625
- Produktbeskrivelse
- I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Ramme: RAL 7035
Hjørnestykker: RAL 7035
Glasplade (indvendigt påtrykt maske): RAL 9005 - Leveringsomfang
- Glaslågeramme med sikkerhedsglas
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.) - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 460 mm
Højde af observationsvindue: 2.040 mm - Højde af observationsvindue
- 2.040 mm
- Montageanvisning
- Ved montage i stedet for bagpladen er låsedelene påkrævet
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
VX SE
Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15,7 kg
- Bruttovægt
- 16,2 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177693869
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- TS Glaslåge, til TS, TS IT, SE, til BxH: 600x2200 mm
- Dokumentationer
- Vejledning