I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Best.-nr.:
- TS 8610805
- Produktbeskrivelse
- I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Ramme: RAL 7035
Hjørnestykker: RAL 7035
Glasplade (indvendigt påtrykt maske): RAL 9005 - Leveringsomfang
- Glaslågeramme med sikkerhedsglas
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.) - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 660 mm
Højde af observationsvindue: 1.840 mm - Højde af observationsvindue
- 1.840 mm
- Montageanvisning
- Ved montage i stedet for bagpladen er låsedelene påkrævet
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
VX SE
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16 kg
- Bruttovægt
- 17 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177693852
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- TS Glaslåge, til TS, TS IT, SE, til BxH: 800x2000 mm
- Dokumentationer
- Vejledning