I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Best.-nr.:
- VX 8618020
- Produktbeskrivelse
- I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Ramme: RAL 7035
Glasplade (indvendigt påtrykt maske): RAL 9005 - Leveringsomfang
- Glaslåge
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.) - IK-kode
- IK08
- Bemærk
- Ved montage i stedet for bagpladen er låsedelene til ramme 8618.110 påkrævet
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 13,5 kg
- Bruttovægt
- 14,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- VX glaslåge, til BH: 600x2000 mm
- Dokumentationer
- Vejledning