Når der for at sikre flugtveje eksempelvis skal anvendes to låger af 400 mm i stedet for én 800 mm bred låge. Kan også monteres i stedet for en 800 mm bred bagvæg.
- Best.-nr.:
- VX 8618120
- Produktbeskrivelse
- Når der for at sikre flugtveje eksempelvis skal anvendes to låger af 400 mm i stedet for én 800 mm bred låge. Kan også monteres i stedet for en 800 mm bred bagvæg.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Grundet, udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 låger inkl. lågeramme
130° hængsler
Låsedele - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 37,32 kg
- Bruttovægt
- 38 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- VX låge med lås plus sidelåge, til BH: 800x2000 mm
- Dokumentationer
- Info sheet