- Best.-nr.:
- SZ 2426.500
- Produktbeskrivelse
- Til beskyttelse mod støvaflejringer på lågens overkant og mellem skab og låge/dæksel. Støvbeskyttelseslisten afkortes svarende til skabets bredde. Der bores hul i skabet og listen monteres med klæbestrimler og skruer.
- Materiale
- Plast, UV-bestandigt
- Farve
- Svarende til RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Længde: 1.200 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
KX
AE
KL
EB
BG
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,7 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SZ Støvbeskyttelsesliste, til AE, CM, EB, KL og BG, L: 1200 mm