- Best.-nr.:
- SZ 2424.100
- Produktbeskrivelse
- Til beskyttelse mod støvaflejringer på lågens overkant og mellem låge og øvre horisontale skabsprofil. Støvbeskyttelseslisten giver plads til anbringelse af påtryk eller firmalogo.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. gennemsigtig beskyttelsesfolie til tekststrimler (højde 29,5 mm).
- Bemærk
- Kan også anvendes i kombination med afdækning, sammenbygning foroven
- Dimensioner
- Længde: 600 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,459 kg
- Bruttovægt
- 0,46 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177463011
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SZ støvbeskyttelsesliste, til VX, TS, VX SE, L: 600 mm