Til individuel identifikation af feltbetegnelser på lågen, inkl. gennemsigtig beskyttelsesfolie og montagematerialer.
- Best.-nr.:
- VX 8618450
- Produktbeskrivelse
- Til individuel udformning af feltbetegnelser på lågen.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Mærkningsstrimler
Gennemsigtig beskyttelsesfilm
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 29 mm - Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,28 kg
- Bruttovægt
- 0,357 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivelse
- VX mærkningsliste, til B: 600 mm
- Dokumentationer
- Info sheet