Til individuel identifikation af feltbetegnelser på lågen, inkl. gennemsigtig beskyttelsesfolie og montagematerialer.
- Best.-nr.:
- VX 8618451
- Produktbeskrivelse
- Til individuel udformning af feltbetegnelser på lågen.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Mærkningsstrimler
Gennemsigtig beskyttelsesfilm
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Bredde: 650 mm
Højde: 29 mm - Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,38 kg
- Bruttovægt
- 0,42 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivelse
- VX mærkningsliste, til B: 800 mm
- Dokumentationer
- Info sheet