Låger/Låse

Modulbaseret frontdesign til VX

For separating different functional zones within the VX enclosure. Partial doors with or without viewing window may be combined as required between the top and bottom front trim panel. The modular front may be fitted instead of front doors or rear panels on the Rittal VX enclosure system.

Modulbaseret frontdesign til VX

Modullåge til VX

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

Modulbaseret frontdesign til VX

Montagehulliste til modullåge

Til efterfølgende påbygning på modullåger, med 25 mm-hulmønster til individuelle påbygninger på lågens bagside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv.

Modulbaseret frontdesign til VX

Frontpanel, foroven, lukket til VX

Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Modulbaseret frontdesign til VX

Frontpanel, forneden, lukket til VX

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Modulbaseret frontdesign til VX

Panel, tophængslet til VX

Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke.

Modulbaseret frontdesign til VX

Skuffe til tastatur og mus til VX

Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.