Låger/Låse

Modulbaseret frontdesign til TS

For separating different functional zones within the TS enclosure. Partial doors with or without viewing window may be combined as required between the top and bottom front trim panel. The modular front may be fitted instead of front doors or rear panels on the Rittal TS enclosure system.

Modulbaseret frontdesign til TS

Modullåger til TS

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

Modulbaseret frontdesign til TS

Montagehulliste til modullåge

Til efterfølgende påbygning på modullåger, med 25 mm-hulmønster til individuelle påbygninger på lågens bagside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv.

Modulbaseret frontdesign til TS

Frontpanel, foroven til TS

Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Modulbaseret frontdesign til TS

Frontpaneler IP 54, forneden til TS

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Modulbaseret frontdesign til TS

Skuffe til TS

Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.

Modulbaseret frontdesign til TS

Ledningsføringspanel

Ledningsføringssystem til Ri4Power med indvendig opdeling.