Panel, tophængslet til TS

Best.-nr.: TS 8801230

Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulbaseret frontdesign eller beskyttelsesbjælke TS.

Best.-nr.:
TS 8801230
Produktbeskrivelse
Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke TS.
Materiale
Stålplade, 2,0 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. hængsler, vridelåse med dobbeltkamindsats og montagematerialer.
Bemærk
Ikke i kombination med opsatsmodul til TS
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 300 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,03 kg
Bruttovægt
4,23 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177319202
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivelse
TS trimpanel, tophængslet, BxH: 600x300
Dokumentationer
Vejledning