Panel, tophængslet til TS

Best.-nr.: TS 8801240

Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulbaseret frontdesign eller beskyttelsesbjælke TS.

Best.-nr.:
TS 8801240
Produktbeskrivelse
Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke TS.
Materiale
Stålplade, 2,0 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. hængsler, vridelåse med dobbeltkamindsats og montagematerialer.
Bemærk
Ikke i kombination med opsatsmodul til TS
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 300 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,294 kg
Bruttovægt
5,573 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivelse
TS trimpanel, tophængslet, BxH: 800x300
Dokumentationer
Vejledning