- Best.-nr.:
- TS 8801110
- Produktbeskrivelse
- Nødvendige som afslutning i top og bund.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 paneler, montagematerialer.
- Dimensioner
- Bredde: 100 mm
Højde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,374 kg
- Bruttovægt
- 3,574 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250598
- ECLASS 8.0
- 27189234