Modullåger til TS

Best.-nr.: TS 8801120

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

Best.-nr.:
TS 8801120
Produktbeskrivelse
Egnet til TS-skabe i stedet for dør eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme SZ 2305.000. Den standardmæssige dobbeltkamlåseindsats kan udskiftes med andre låseindsatse, type F, og fra 600 mm højde med komforthåndtag.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillesprosse
Hængsler
Låsedele
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 ved klargjort skab
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,894 kg
Bruttovægt
4,094 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177250666
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentationer
Vejledning