Modullåger til TS

Best.-nr.: TS 8801500

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

Best.-nr.:
TS 8801500
Produktbeskrivelse
Egnet til TS-skabe i stedet for dør eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme SZ 2305.000. Den standardmæssige dobbeltkamlåseindsats kan udskiftes med andre låseindsatse, type F, og fra 600 mm højde med komforthåndtag.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillesprosse
Hængsler
Låsedele
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.000 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 ved klargjort skab
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11,983 kg
Bruttovægt
12,614 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177250604
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentationer
Vejledning