Modullåger til TS

Best.-nr.: TS 9672146

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

Best.-nr.:
TS 9672146
Produktbeskrivelse
Egnet til TS-skabe i stedet for dør eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme SZ 2305.000. Den standardmæssige dobbeltkamlåseindsats kan udskiftes med andre låseindsatse, type F, og fra 600 mm højde med komforthåndtag.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillesprosse
Hængsler
Låsedele
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 600 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 ved klargjort skab
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,141 kg
Bruttovægt
5,412 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177697621
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
SV Modullåge, BxH: 400x600 mm, til TS
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer