Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.
- Best.-nr.:
- TS 8801915
- Produktbeskrivelse
- Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skuffe
Klap
Skillesprosse
Montagematerialer - Montageanvisning
- Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, udførelse A eller plasthåndtag, udførelse B samt T-greb, udførelse B.
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 20,629 kg
- Bruttovægt
- 21,715 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177258907
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Skuffe, til TS, BxD: 800x200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet