Sideplader til modulbaseret frontdesign Til TS 8

Best.-nr.: TS 8106512

Til montage indvendigt på det vertikale skabsprofil.

Best.-nr.:
TS 8106512
Produktbeskrivelse
Til montage indvendigt på vertikalt skabsprofil. Holderne til sideplader TS 8106.235 kan kollidere med beslagene til modullågerne.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sideplader
16 holdere med automatisk potentialudligning
Bemærk
Kan også anvendes ved skabe uden modulbaseret frontdesign!
Passer til
Bokstype: TS 8
Højde: = 200 mm
Dybde: = 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
27,74 kg
Bruttovægt
29,2 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101