Montagehulliste til modullåge

Best.-nr.: SV 9671206

Til efterfølgende påbygning på modullåger, med 25 mm-hulmønster til individuelle påbygninger på lågens bagside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv.

Best.-nr.:
SV 9671206
Produktbeskrivelse
Til efterfølgende montage på modullåger. Montagehullisterne er forsynet med 25 mm hulmønster og kan bruges til individuelle påbygninger på lågens bagside, f.eks. kabelkanaler, slangeholdere mv. Huldiameter på montagehulliste: 4,5 mm
Materiale
Stålplade, 1 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
498 mm
Dimensioner
Længde: 498 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
1,4 kg
Bruttovægt
1,443 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivelse
SV Montagehulliste, L: 498 mm, til modullåge BxH: 600x150-800 mm