Frontpanel, foroven til TS

Best.-nr.: SV 9672328

Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Best.-nr.:
SV 9672328
Produktbeskrivelse
Som øvre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne. Den skillesprosse, som er nødvendig for montage, er indeholdt i modullågernes leveringsomfang.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Height front panel top
300 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,548 kg
Bruttovægt
4,748 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177697386
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Frontpanel, til TS, top, BxH: 800x300 mm, beskyttelsesklasse IP 54
Dokumentationer
Vejledning